Az SF6 gáz használata pár éven belül egyáltalán nem lesz megengedett az Európai Unióban, és a szabályozás ezúttal a kapcsolóberendezésekkel sem tesz kivételt. Itt az ideje tehát, hogy a közüzemi szolgáltatók is megtervezzék, mikor és hogyan fognak áttérni az SF6-mentes megoldásokra.
Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése az egész világon hatalmas feladat, és ennek a feladatnak része az SF6 gáz teljeskörű betiltása. Ez különösen a villamosenergia-iparban jelent komoly változást, hiszen a kapcsolóberendezések szigeteléséhez eddig rendszerint SF6 gázt használtak. Az SF6 egy rendkívül veszélyes, üvegházhatású gáz, amely több ezer évig megmarad a légkörben. Egyetlen kilogramm SF6 gáz olyan káros hatású, mint 25 200 kilogramm CO2.
Ebben a cikkben ismertetjük az SF6 használatára vonatkozó szabályozás változásait és mindazt, amit a fokozatos kivezetéssel kapcsolatban tudni kell.
Az EU a meglévő jogszabályok szigorításával kívánja visszaszorítani a fluortartalmú gázok (F-gázok) többek között az SF6 használatát, hogy csökkentse a légkörbe kerülő károsanyag-mennyiséget. Ez a szigorítási folyamat 2024. január 29-én zárult le, amikor az Európai Unió Tanácsa bejelentette, hogy zöld utat ad az F-gázok fokozatos kivezetését célzó új szabályozásnak, hogy – a Párizsi éghajlatvédelmi egyezmény célkitűzéseinek eleget téve – hozzájáruljon a globális felmelegedés lelassításához.
Az SF6 gáz használatára vonatkozó szabályozás szigorítása már érett egy ideje, de csak 2023 végén született meg az Európai Tanács és az Európai Parlament átmeneti megállapodása, melynek értelmében 2026-tól fokozatosan kivezetik, majd betiltják az SF6 gázt használó középfeszültségű kapcsolóberendezéseket. Az elkövetkező hónapokban egyre nyilvánvalóbbá válik majd, hogy milyen konkrét feladatokat ró a szigorúbb szabályozás az egyes tagállamokra és hálózatüzemeltetőkre.
A tagállamokban kötelező érvényű új uniós rendeletek hamarosan megjelennek az EU Hivatalos Lapjában, és hatályba lépnek. Ezután a tagállamok feladata lesz a rendeletek nemzeti szintű végrehajtása. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a villamosenergia-iparnak két év áll rendelkezésére, hogy felkészüljön a rendelet végrehajtására, mivel 2026 januárjától törvény tiltja majd az új SF6 -ra épülő középfeszültségű kapcsolóberendezések használatát a 24 kV-os és az alatti kategóriákban. Hasonló tilalmak bevezetését tervezik a nagyobb feszültségű SF6 kapcsolóberendezésekre is.
Az új F-gázrendelet hivatalos elfogadásával a hálózatüzemeltetőknek érdemes elkezdeniük a meglévő SF6 kapcsolóberendezéseik felmérését. Ha látják, hogy egy berendezést hamarosan ki kell cserélni – például mert eléri az élettartama végét – érdemes már most egy SF6-mentes alternatívát választani. A jövőre nézve felül kell vizsgálni azokat az új kapcsolóberendezések beszerzésére vonatkozó szerződéseket, amelyek teljesítése 2026 januárját követően esedékes, mivel ezen időpont után nem lesz már lehetséges SF6-ra épülő új kapcsolóberendezést beszerezni.
A meglévő, SF6 szigetelésű kapcsolóberendezések felmérését és a lecserélendő berendezések azonosítását követően a műszaki és gazdasági szempontok figyelembe vételével meg kell vizsgálni a rendelkezésre álló SF6-mentes alternatívákat, majd a beruházási költségek (CAPEX), az üzemeltetési költségek (OPEX), illetve a teljes bekerülési és üzemeltetési költség (TCO) ismeretében ki kell alakítani a további stratégiát.
Azaz ki kell dolgozniuk és végre kell hajtaniuk egy átállási tervet, kiemelten kezelve a szivárgó és az élettartamuk végéhez közeledő berendezéseket. A stratégia célja hosszú távon nemcsak a jogszabályi megfelőség biztosítása kell legyen, hanem az SF6-mentes kapcsolóberendezésekre való áttérés üzleti előnyeinek a kiakanázása is.
Az SF6-alapú kapcsolóberendezések megfelelő kezelése és ártalmatlanítása az életciklusuk végén tovább minimalizálja a környezeti hatásokat, és ezt a szempontot sem szabad figyelmen kívül hagyni.
Az SF6-mentes megoldásokra való áttérés nemcsak azt biztosítja, hogy a vállalatok megfeleljenek az európai jogszabályokban előírt kötelezettségeiknek, hanem azt is, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának jelentős csökkentésével hozzájáruljanak a környezeti fenntarthatósági célok eléréséhez. Az átállás segíti a vállalatokat abban, hogy kivegyék a részüket a körforgásos gazdaságból, és nagyobb mértekben hozzájáruljanak az EU Green Deal és a Párizsi éghajlatvédelmi egyezmény célkitűzéseinek az eléréséhez. A vállalat hivatkozhat az áttérésre a társadalmi felelősségvállalási (CSR) üzeneteiben, hangsúlyozva a fenntarthatóság és az innováció iránti elkötelezettségét.
Az SF6 kivezetése különösen fontos az olyan, megújuló technológiákat támogató elektromos infrastruktúrában, mint például a naperőművek, hiszen a megújuló energiaforrások használata elsődlegesen a mindennemű kibocsátás csökkentését szolgálja. Különös figyelmet kell fordítani az ilyen típusú technológiához választott kapcsolóberendezésekre.
Egy olyan piacon, ahol a legfontosabb tényező a megbízhatóság, ajánlatos olyan kompakt SF6-mentes megoldásokat választani, amelyek már bizonyítottak. Ilyen az Eaton Xiria középfeszültségű kapcsolóberendezések termékcsaládja. A zökkenőmentes átmenet biztosításának alapvető tényezői a termelési kapacitás, valamint hogy a beszállítóktól beszerezhetőek legyenek a szükséges termékek.
Az SF6-mentes kapcsolóberendezésekre való áttérés Európában létfontosságú lépés a fokozott környezeti felelősségvállalás felé vezető úton, és ebben a lépésben kulcsfontosságú szerep jut a hálózatüzemeltetőknek. Egy, az SF6-mentes kapcsolóberendezések fokozatos bevezetésére irányuló stratégia kialakítása és megvalósítása nemcsak szükségszerűség, de egyben lehetőség is az európai elosztórendszer-üzemeltetők számára, hogy a kapcsolóberendezések innovációjának átvételével üzleti haszonra tegyenek szert, és közben – és ez döntő fontosságú – csökkentsék működésük környezeti hatását.
Kattintson az alábbi linkekre, ha többet szeretne megtudni az SF6 veszélyeiről, és fedezze fel az SF6-mentes alternatívákat.