Mi az a 'Personal Emergency Escape Plan' (személyre szabott menekülési terv - PEEP)?
A menekülési tervek (PEEP) olyan személyre szabott tervcsomagok, amelyek biztosítják vészhelyzetben a fogyatékkal élő személyek kimenekítését.
A menekülési tervek háromféle épülethasználóra összpontosítanak: Munkavállalók és rendszeres látogatók, alkalmi látogatók, valamint ismeretlen vagy nem ellenőrzött látogatók.
Munkavállalók és rendszeres látogatók
Bizonyos körülmények között a személyzetnek vagy a rendszeres látogatóknak szükségük lehet személyre szabott egyedi tervekre az épületben való hatékony és biztonságos eligazodáshoz.
Ismeretlen vagy nem ellenőrzött látogatók
Ha egy látogató nem hivatalosan lép be egy épületbe, vagy nem halad át egy recepciós ponton, például könyvtárakban, színházakban és bevásárlóközpontokban. Az ilyen esetekre életbevágóan fontos a személyzet oktatása.
Normál tervek alkalmi látogatók számára
Az épületet nem ismerő és valószínűleg nem gyakran látogató látogatók esetében a szervezeteknek szabványos menekülési útvonalakat kell bevezetnie.
Megjegyzés: az alábbi útmutató az Egyesült Királyság kormányának tűzvédelmi kockázatértékelési útmutatójából származik: Means of Escape for Disabled People, 2007. (Fogyatékkal élők menekítése, 2007). A menekülési tervek (PEEPs) háromféle épülethasználóra összpontosítanak: Munkavállalók és rendszeres látogatók, alkalmi látogatók, valamint ismeretlen vagy nem ellenőrzött látogatók.
Mozgáskorlátozottak / kerekesszékesek
A többszintes épületekben szükség lehet olyan kétirányú kommunikációs rendszerrel ellátott menedékhelyek kialakítására, hogy a felső emeleten rekedt lakók értesíthessék a földszinten tartózkodó tűzoltókat és mentőket hollétükről.
Látássérült és vak személyek
A látássérült emberekről is gondoskodni kell, különösen akkor, ha fennáll annak a veszélye, hogy az evakuálási eljárás megindításakor kísérő nélkül tartózkodnak az épületben.
Siketek vagy nagyothallók
A legtöbb kockázatot az jelenti, ha egy siket vagy nagyothalló személy kísérő nélkül érkezik az épületbe, és nem számíthat arra, hogy mások figyelmeztetik őt a vészhelyzetre. Ez a kockázat még rövid időszakokra is fennáll, mivel az evakuálás során percek vagy akár másodpercek is sokat számíthatnak.
Értelmi fogyatékosság
Az értelmi fogyatékosság, melyet kognitív károsodásnak is nevezhetünk, különösen bonyolult helyzetet jelent, mivel az értelmi fogyatékosságok nagyon eltérőek lehetnek, és eltérő hatással lehetnek mind a veszély érzékelésére, mind az arra adott válaszokra.