A LED technológiát már régóta a világítástechnika jövőjeként üdvözlik. Az energiamegtakarítás, az alacsonyabb karbantartási költségek és a lenyűgöző élettartam ellenére valami mégis visszatartotta a LED-forradalmat. Lehet, hogy ennek pusztán esztétikai okai vannak? A LEDek pixeles és vakító fénye miatt sokáig hiába voltak gazdaságosak.
Ez elgondolkodtatta az Eaton munkatársait: Mi lenne, ha alapjaiban újragondolnánk a LED világítást, teljesen új irányt mutatva a világítástervezés és az egész iparág számára?
A világítótest alapvető feladata, hogy irányítsa a fényforrást elhagyó fénysugarat, jellemzően fényvisszaverőket, diffúzorokat vagy más mechanikát használva. Ha viszont meggondoljuk, hogyan alkalmazzuk a LED-et hátulről és oldalról megvilágított elektronikus kijelzőkhöz, teljesen új fényben látjuk a lehetőségeket.
Az áttörést az hozta, amikor a mérnökök rájöttek, hogy egy fényterelő lapot reflektorként is lehet használni, így a két komponens hatékonyan egyesíthető. Az apró, számítógéppel tervezett "prizmák"-ból optikai akril minták kialakításával lehetővé vált az élvilágított LED fény átirányítása a lehető legnagyobb pontossággal. Ezzel megszületett a WaveStream
A WaveStream valójában egy más technológiához nem fogható, integrált rendszer. Olyan fejlett csatlakozókkal kezdődik, amelyek maximalizálják a 3 mm-es optikai minőségű akril panelbe küldött fénymennyiséget. Ahogy a fény áthatol az akrilon, az úgynevezett AccuAim optika, amely egy fejlett prizma visszatükrözi és eltéríti pontos fényszóró minták szerint. Az eredmény egy világító panel, amelyet úgy terveztek, hogy bármely lakó, kereskedelmi vagy ipari alkalmazáshoz megfelelő legyen.
A WaveStream technológiával az Eaton a mechanikus, optikai, ipari és termikus mérnökök szakértői csoportját hozta össze, hogy soha nem látott lámpatesteket találjanak fel a nagyobb hatékonyság és a teljesítménycsökkenés érdekében. A WaveStream csapata kilenc termékcsaládot indított el, és gyorsan megváltoztatta az építészek és a kivitelezők gondolkodásmódját a világítással kapcsolatban, az eladóterektől a és irodáktól a kültéri világításig, a parkolóházakig.
A WaveStream behozza a LED technológiát a mainstreambe. Lenyűgöző kinézetéhez energiahatékonyság és költséghatékonyság társul, amire a mai épületeknek, vállalkozásoknak és természetesen a világítástervezőknek valóban szükségük van.
Tudjon meg többet a WaveStream termékekről, az Eaton világítási megoldásairól és nézze meg, hogy az Eaton innovációi hogyan látják el energiával az ügyfelek üzleti tevékenységét szerte a világban.