Select your location

Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Tervezzen energiatakarékosabb gépet

Hogyan csökkenthető a karbonlábnyom a profit egyidejű növelésével

A vállalkozások túlnyomó többsége számára ma az energiafogyasztás csökkentése a legfontosabb cél. Az előnyök nyilvánvalóak. Csökkentenünk kell az energiafogyasztást, hogy alacsonyabb legyen a közüzemi számlánk összege, hogy ne kelljen kiegészítő díjakat fizetnünk, ha igénybe akarjuk venni az állami támogatásokat és végül, de nem utolsósorban, hogy védjük a környezetet. Tekintse meg, hogyan segíthetnek termékeink és szolgáltatásaink csökkenteni az ökológiai lábnyomát és növelni profitját.

Energiatakarékos motorok indítása és védelme

Az energiatakarékos motorok számos alkalmazásban hozzájárulhatnak a gép vagy a folyamat össz energiafogyasztásának csökkentéséhez. Az energiatakarékos motor szokásos aszinkron motorhoz képest magas bemeneti árama miatt előfordulhatnak olyan berendezések, amelyeknél a standard motor költséghatékonyabb lehet. Dolgozzon együtt szakértőinkkel a megfelelő motorvezérlő eszköz kiválasztásában, és csökkentse a gép és a berendezés energiafogyasztását.

Csökkentse hidraulikus berendezései energiafogyasztását!

Hidraulikus vagy egyéb szivattyúberendezéseknél az erőátvitel megváltoztatásával lényegesen nagyobb energiacsökkentés érhető el mint pusztán a villanymotor optimalizálásával. Ha az állandó fordulatszámú szivattyúberendezéseket váltakozó intelligens hidraulikus hajtóművé (HPU) alakítjuk, az energiamegtakarítás elérheti a 70%-ot. A villamos és hidraulikus alkatrészeket egyaránt kínáló kevés globális vállalat egyikeként szívesen segítünk Önnek olyan berendezést tervezni, amellyel növelheti az eredményeit.

Ismerje meg, hogyan segítünk megoldani a legnehezebb energiagazdálkodási kihívásokat

Kiemelt ismeretek a tudásközpontból