Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Rendszerarchitektúrák megvalósítása az Eaton easyE4 vezérlőrelével

Az easyE4 vezérlőrelék tökéletes megoldást nyújtanak minden olyan projektnél, amelynél fontos a rugalmasság és a modularitás. Az Eaton portfólió más tagjaival - például a működtető- és jelzőkészülékekkel vagy motorindítókkal - együtt használva könnyen bővíthető rendszert hozhat létre.

Példánk három különböző alkalmazási területet mutat be: Működtetés és vizualizáció, motorindítás és vezérlés, valamint érzékelők használata. Az easyE4 vezérlőrelé fontos interfészként szolgál a rendszerarchitektúra egyes összetevői között.

Az easyE4 rendszerbe számos eszköz integrálható például az RMQ-Titan sorozatból, mivel be- és kimenetei könnyen bővíthetők. Emellett az easyE4-hez motorindítókat, változtatható sebességű motorindítókat (DE1) vagy érzékelőket csatlakoztathat. Az egyes easyE4 készülékek NET hálózaton keresztül kommunikálnak. A megjelenítéshez a Modbus TCP-n keresztül könnyen csatlakoztatható XV100-at használjuk.

A Modbus gateway további modulok integrálására szolgálhat, például a SmartWire-DT készülékek csatlakoztatásával. A Modbus-TCP adatok továbbítására is szolgál, melyeket ezután a Codesys-t futtató felsőbb szintű vezérlőben lehet alkalmazni. Az easyE4 segítségével a teljes berendezés működési állapota kényelmesen megjeleníthető bármely mobileszközön.