Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Gépvezérlés anyagmozgató berendezésekhez

Gyárak és elosztóközpontok esetében az anyagmozgató és logisztikai rendszerek vezérlőrendszereinek a lehető legnagyobb rendelkezésre állást és páratlan rugalmasságot kell biztosítaniuk. Moduláris felépítésű, gyorsan telepíthető termékeinkkel biztos lehet abban, hogy terméke megbízhatóan mozog a folyamat során.

Moduláris anyagmozgató rendszerek

Függetlenül attól, hogy anyagmozgató vagy szállítórendszerei repülőtereken, raktárakban, gyártósoron vagy egy kavicsbányában vannak, mindennapi működése ezeken áll vagy bukik. Az anyagmozgató rendszerek egyre összetettebbek és gyakran változnak. Segítünk olyan intelligens, moduláris rendszereket tervezni és építeni, amelyek könnyen kezelhetők és karbantarthatók, hogy betarthassa a termék átfutási idejére vonatkozó ígéretét.

Modularitás a poggyászkezelésben és raktárakban

A szállítószalag mechanikus elemei, úgy mint a motor, a sebességváltó és a motorindító, vagy a meghajtó moduláris kialakítása általánossá vált az anyagmozgató berendezéseknél. A világ vezető poggyászkezelő és raktározó vállalataival együttműködve létrehozott meghajtó és védelmi technológiánk segítenek időben kézbesíteni a poggyászt és az anyagokat az egész világon. A gyors és egyszerű implementáció, az intelligens kommunikáció és az egyszerű szervizelhetőség segíti a kezelőket, hogy berendezéseik folyamatosan rendelkezésre álljanak.

Gyors poggyászkiadás a varsói Chopin repülőtéren

A varsói repülőtér 1. terminálján az Eaton Rapid Link moduláris indítórendszere óránként akár 1800 csomagot szállít, így mindenki eléri a csatlakozógépet.

Modularitás a termelési logisztikában és kis raktárakban

Az elosztott vezérlőegységekkel rendelkező moduláris anyagmozgató rendszerek páratlan előnyei kisebb létesítményekben is érvényesülnek. Az easyE4 vezérlő ideális erre a feladatra. Kombinálható olyan intelligens motorindítókkal, mint a PKE, és olyan hajtásokkal, mint a PowerXL DG1, amelyek hatékony motorvezérlést és folyamatadatokat biztosítanak a rendszer állásidejének csökkentése érdekében. Az alkalmazásmérnöki csapatunk és globális hálózatunk támogatásával könnyű feladat lesz az alkalmazásához megfelelő egyedi rendszerek létrehozása.

Hogyan készítsünk szállítószalag-modulokat?

Ez az alkalmazás-támogatási dokumentum ismerteti, hogyan lehet az easyE4 alapján elosztott vezérléssel létrehozni szállítószalag rendszereket. Az egyedi alkalmazásmodulok modularitást tesznek lehetővé a hardver- és szoftvertervezésben.  

Ömlesztett áru szállítószalagok terhelésfüggő vezérlése

Az ömlesztett anyag szállítása változatos feladat. A szállított rakomány a környezettől függően óriási mértékben változhat. A szabadtéri telepítésnél még az időjárási körülmények is, például a heves esőzések vagy fagyok is befolyásolhatják a rendszer terhelését. A PKE motorindító és a beépített érzékelővel ellátott PowerXL hajtások lehetővé teszik a rendszerintegrátorok számára a teljesítményre optimalizált ömlesztett szállítórendszerek felépítését. A SmartWire-DT intelligens vezetékrendszerünk nemcsak értékes adatokat szolgáltat az automatikus folyamatirányításhoz, hanem csökkenti a telepítési költségeket és lehetővé teszi a rendszerintegrátorok számára, hogy a legalacsonyabb teljes bekerülési és üzemeltetési költséggel valósítsák meg projektjeiket.

Kiemelt termékek és szolgáltatások

Rapid Link
Elosztott, elektronikus meghajtó rendszer
easyE4
Vezérlőrelé
SmartWire-DT
SmartWire-DT
PowerXL
Frekvenciaváltó
Eaton-Moeller-series-motor-protective-dircuit-breaker-with-electronic-overload-protection-available-in-two-sizes
Motorvédő megszakító
Cold Plate Drive DB1
Cold Plate Drive
Nyomógomb
Nyomógomb
Digitális megszakító
Digitális megszakító
  • Szerviz és támogatás

    Vegye fel a kapcsolatot a szervizcsapatainkkal vagy partnereinkkel, hogy legyen hozzáférése különböző műszaki dokumentációkhoz, eszközökhöz és oktatásokhoz.
    MOEM szolgáltatások