Az üzemeknek több meghajtóra, működtető és jelzőberendezésre van szükségük a tervezéshez, telepítéshez és vezérléshez, decentralizált érzékelőkkel és működtető elemekkel együtt a kapcsolószekrényben és azon kívül. A folyamatkörnyezet automatizálása meglehetősen nagy kihívást jelenthet különösen, ha állandó folyamatelérhetőségre van szükség.
SmartWire-DT platformunk egy intelligens vezetékezési rendszer, amely egyszerűen szolgáltat adatokat az integrált érzékelő funkciókkal rendelkező telepített eszközökről. A megelőző karbantartás és a magas szintű rendelkezésre állás előfeltétele.
A kompakt gyártósorok tervezésével és vezérlésével együttjáró kihívások eltérnek a már ismert problémáktól. SmartWire DT vezetékezési rendszerünk minden esetben ideális megoldás, különösen, ha több motorindítót, hajtás és működtető- és jelzőkészüléket kell összekapcsolni.
Az intelligens eszközök és a nyílt kommunikációs standardok nélkülözhetetlenek az Ipar 4.0 jövőképének megfelelő megoldásokhoz. Az eszközöknek tudniuk kell kommunikálni a nyílt architektúra minden vezérlőjével és függetlenül vezérelni az egyedi folyamatokat.
A SmartWire-DT platformmal és intelligens eszközeivel az Eaton életre kelti az Ipar 4.0 jövőképét. Ezek az intelligens eszközök segítenek a vállalkozások, egyszerű, intelligens és hatékony működtetésében és az Ipar 4.0 megvalósításában.
A mélyreható elemzés eredménye meggyőzött és örömmel töltött el. Egy burgonyaosztályozó üzem ideális projekt arra, hogy teljes mértékben kihasználja a SmartWire-DT előnyeit.
Ismerj meg, hogyan használják ki a gépgyártók a SmartWire-DT előnyeit gyártósorok esetében.
Feliratkozás gép- és berendezésgyártóknak szóló hírlevelünkre Maradjon velünk kapcsolatban, hogy folyamatosan tájékoztathassuk a jogszabályi vagy szabványváltozásokról, valamint új technológiáinkról és szolgáltatásainkról, amelyek megkönnyítik mindennapi munkáját és segítenek gyorsabban fejleszteni vállalkozását.