Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Segítünk biztonságos, okos és energiatakarékos otthonokat építeni

Együttműködés építési és villanyszerelő vállalkozókkal otthonok építésében és felújításában az egész világon

Az első találkozástól az utolsó számla kifizetésig a projekt során megannyi döntést kell hoznia, hogy a vállalkozása jövedelmező legyen. Széles termékportfóliónk minden mai igényt kielégít a családi házak és társasházak építési, felújítási és korszerűsítési projektjeiben.

Hadd segítsünk önnek a legmagasabb fokú biztonságra tervezett termékeinkkel megvédeni mindazt, ami igazán fontos - az embereket, a tulajdonukat és az ön szakmai jóhírét! Az energiatakarékosságot és biztonságot szolgáló energiagazdálkodási megoldások iránt egyre nő a kereslet. Fedezze fel, hogyan fejlesztheti vállalkozását technológiáink segítségével, úgy hogy közben szigorúan betartja a határidőket és a költségterveket.  

Az emberélet, a vagyontárgyak és a berendezések védelmében

Minden vállalkozó olyan termékekkel szeretne dolgozni, amelyekkel egyaránt gondoskodhat a beszerelés során a szerelők és a projekt átadása után a beköltöző lakók biztonságáról. A folyamatosan változó szabályozási környezet pedig megköveteli, hogy naprakészek legyenek a korszerű technológia és a bevált gyakorlatok terén. Termékeink megfelelnek a hatályos jogszabályoknak és szabványoknak, és olyan funkciókkal rendelkeznek, amelyeknek köszönhetően hosszú évekig biztonságosan üzemeltethetőek. Termékeink üzembe helyezése biztonságos és egyszerű, legyen szó megszakítóinkról, amelyek védelmet nyújtanak áramütés és tűzesetek ellen vagy az otthonok biztonságáról gondoskodó berendezéseinkről. Velünk az építkezés mindenki számára biztonságos az első kapavágástól a beköltözésig.

Használja ki a technológia-nyújtotta lehetőségeket a vállalkozása növeléséhez

Az intelligens háztartási megoldások iránt évről-évre nő a kereslet. A közkeletű háztartási rendszerek, mint a világítás, a légkondicionálás, a fűtés vagy a riasztórendszerek digitális vezérlése kényelmesebbé, energiatakarékosabbá és biztonságosabbá teszi a mindennapi életet.
 Egyre többen szeretnék ezeket az előnyöket otthonukban élvezni, ami piaci lehetőséget jelent azon vállalkozók számára, akik felkészültek a lakások okosotthonná alakítására. A kihívás abban áll, hogy elég gyorsan tudjon reagálni ennek a piacnak a változásaira. Biztosnak kell lennie abban, hogy olyan termékeket választ, amelyek könnyen beszerelhetőek és csatlakoztathatóak az ön számára és biztonságosan üzemeltethetőek a lakástulajdonos számára. Engedje meg, hogy vállalkozása fejlesztése érdekében segítsünk okosotthon-tanácsadóvá válnia.

Tartsa kézben a projektek ütemtervét és költségvetését!

Több kisvállalkozó is van önök között. Azonban nem csak a kisvállalkozók, hanem a nagy építési vállalkozások és villamossági szerelővállalatok számára is elengedhetetlen a sikerhez a határidők és a költségtervek szigorú betartása, és természetesen a kifogástalan minőségű kivitelezés. Könnyen és gyorsan üzembe helyezhető termékeinkkel és szakértői támogatásunkkal segítünk önnek csökkenteni az üzembe helyezés és a karbantartás idejét és költségeit, diagnosztikai eszközeink és a távoli elérés funkció pedig elkerülhetővé teszik a karbantartások és hibaelhárítások miatti visszahívásokat. Széles termék- és szolgáltatásportfóliónkkal és értékesítési csatornáink kiterjedt hálózatával garantáljuk, hogy bárhol és bármikor rendelkezésre álljon egy megbízható partner, akitől minőségi megoldásainkat beszerezheti.

Oldja meg ügyfelei energiagazdálkodási gondjait

A felhasználók ma már könnyen hozzáférnek mindenféle termékhez és termékinformációhoz. Ha azonban meggondolja, mennyi változást hoznak a megújuló energiaforrások, az elektromos járművek, az energiatárolás és az ezekre vonatkozó szabályozás, ön is látja, hogy mindez a tájékozottság az ön szakértelme nélkül mit sem ér. Hatalmas lehetőséget jelent önnek, hogy segíthet a felhasználóknak megfelelni az energiagazdálkodási kihívásokra. Ön a szakértelmével hozzá tudja őket segíteni azokhoz a megoldásokhoz, amelyekkel csökkenthetik villanyszámlájukat és biztonságosabbá, kényelmesebbé és fenntarthatóbbá tehetik az életüket.