Az Arsenal Football Club otthona, az Emirates Stadion közismerten egy első osztályú sportlétesítmény.
Helyszín: London, Egyesült Királyság
Kihívás: Egy megbízható, jó minőségű, vészvilágítási rendszert kellett kialakítani ahhoz, hogy vészhelyzet esetén a nagy tömegek biztonságban elhagyhassák a helyszínt.
Megoldás: Egy központi akkumulátoros rendszer, amely az Eaton Cooper Lighting and Safety több száz vészvilágitási lámpatestjéhez és tartalékvilágitási feladatra is alkalmas lámpatestekhez csatlakozik, a legpraktikusabb és leggazdaságosabb megoldást jelentette.
Eredmény: A megbízható statikus inverter alapú rendszer segítségével garantálható a szurkolók biztonsága. A fejlett töltési technikának köszönhetően a statikus inverterek akkumulátorainak várható élettartama legalább tíz év.
Háttérinformációk
Az Arsenal Football Club otthona, az Emirates Stadion közismerten egy első osztályú sportlétesítmény. A stadion tervezésénél és építésénél a biztonság volt a legfontosabb szempont, ezért elengedhetetlen volt egy megbízható, jó minőségű vészvilágítási rendszer kialakítása, hiszen annak hiányában nem megoldható a stadion biztonságos vészhelyzeti kiürítése.
A probléma
Több okból is a központi akkumulátoros rendszer valamilyen formája bizonyult a legpraktikusabb és leggazdaságosabb megoldásnak a vészvilágítás energiaellátására. Egy ilyen, központi akkumulátoros rendszer ebben a hatalmas stadionban hosszú távon költséghatékonyabb, és nagyobb fényteljesítményre is képes, valamint kisebb a karbantartási igénye, ami - tekintettel a magasban elhelyezett lámpatestekre - szintén jelentős előnyt jelent a saját akkumulátoros lámpatestekhez képest.
A megoldás
Az Eaton nyerte meg a rendszer kiépítésére kiírt pályázatot. A rendszer 42 inverterből áll, amelyek mindegyike szelepvezérlésű ólomakkumulátorokat használ, így kiváló minőségű 230 V AC szinuszos kimenetet biztosít a hálózati áramellátás kimaradása esetén.
A stadion különböző pontjain telepített statikus inverterek az Eaton Cooper Lighting and Safety vészvilágítási lámpatestek százaihoz és minden vészhelyzeti használatra kijelölt hálózati lámpatesthez csatlakoznak.
Minden statikus inverterhez tartozik egy egyedi Easicheck tesztelő rendszer, amely minimalizálja a karbantartást azáltal, hogy automatikusan elvégzi az egység akkumulátorainak szükséges tesztelését, ezzel megfelel a jogszabályi előírásoknak is. A vészvilágítási rendszeren kívül az Eaton számos lámpatestet is szállított a világítástechnikai termékcsaládjából, többek között Solstar mélysugárzó fénycsöves, Moduseal IP65 és Moduspec moduláris süllyesztett lámpatesteket, Moduwall aszimmetrikus fali lámpatesteket és Crompack fénycsöves lámpákat.
Eredmény
A megbízható statikus inverteralapú rendszer segítségével garantálható az Emirates stadionba látogató szurkolók biztonsága. A fejlett töltési technikának köszönhetően a statikus inverterek akkumulátorainak várható élettartama legalább tíz év. Amikor eljön a csere ideje, az gyorsan és egyszerűen elvégezhető, távol a stadion közönség számára is megnyitott területeitől.