Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Megbízható és hatékony közmű-üzemeltetés lehetővé tétele

Megbízhatóság és hatékonyság növelés költségcsökkentéssel egyidejűleg

A közüzemi ágazatra nyomás nehezedik a megbízhatóság és hatékonyság növelése , valamint az új biztonsági veszélyforrások elleni védelem kívánalmainak és az öregedő infrastruktúra és munkaerő hatásainak megfelelő megoldása tekintetében. Tudunk segíteni Önnek a jobb hálózatkezelésben, munkaerő képzésben és intelligens befektetések végrehajtásában a jövőre való felkészüléshez.

Adaptív, biztonságos és válaszadó infrastruktúra építése

A rendszerek fenntartása és folyamatos működtetése létfontosságú az Ön nyereségessége szempontjából. Segíteni tudunk Önnek abban, hogy az infrastruktúrát intelligensebbé tegyük azáltal, hogy a vállalati szintű szoftverrel integráljuk a berendezéseket egy dinamikus, nagy tűrőképességű és kiberbiztonsági szempontból is védett hálózat létrehozására, amely csökkenti a szolgáltatási üzemkimaradásokat. Kiszámíthatatlan időjárás esetén speciális hálózat-rekonfigurációs megoldásaink segíthetnek az üzemkimaradások gyakoriságának és időtartamának csökkentésében a változó körülmények között. Továbbá segíthetünk az elosztott energiatermelési erőforrások optimalizálásában és a meglévő eszközök élettartamának meghosszabbításában.  

Megbízható, hatékony, kiváló minőségű áram elosztása

Bár talán nem gondolnak rá, ügyfelei minden körülmények között megbízható hozzáférést követelnek meg a villamos energiához. A lehető legnagyobb hatékonyság elérésére az eszközöket optimalizálni kell és csökkenteni kell a rendszerműködés költségeit. Tudunk segíteni Önnek átalakítani, megvédeni, összekapcsolni és kiépíteni a villamosenergia-rendszer gerincét. Közmű-tervezési és projektmenedzsment-erőforrásaink olyan szakértőket is magukban foglalnak, akik képesek komplex, integrált kulcsrakész projekteket kezelni, beleértve a teljesen telepített, összeszerelt és tesztelt megoldásokat a helyszínen.

Védje az emberéletet, a tulajdont és a környezetet

A biztonság mindenkit és mindent érint a létesítményben, és bizonyos esetekben az Ön létesítményének környezetében. Megoldásaink lehetővé teszik a biztonsági rendszerek távolról történő felügyeletét és felügyeletét, a dolgozók védelmét az ívkisülés események, a termikus és tűzeset ellen, a környezeti hatások csökkentésére és a szolgáltatási hatékonyság növelésére, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásának korlátozása céljából. 
  • Fontos tapasztalatok