Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Tartozékok a háromfázisú Eaton UPS-ekhez

A tartozékok rugalmas telepítést tesznek lehetővé, segítségükkel csökkenthető a készülék helyigénye és az üzembe helyezéséhez szükséges idő.

Tartozékok a háromfázisú Eaton UPS-ekhez

Az Eaton háromfázisú UPS rendszerek kiegészítő tartozékai rugalmas telepítést tesznek lehetővé, így csökkenthető a készülék helyigénye és az üzembe helyezéséhez szükséges idő. Az esztétikus kialakítású tartozékok összehangolt megoldásokat tesznek lehetővé, amelyek növelik a biztonságot és a megbízhatóságot, és csökkentik a telepítési időt és a TCO-t. A tartozékok tervezése, gyártása és tesztelése megfelel a vonatkozó szabványok előírásainak.

Eaton akkumulátorszekrények

Az Eaton External Battery Cabinets (külső akkumulátorszekrények - EBC) biztonságos és kiváló minőségű tokozatok, melyek ugyanúgy néznek ki, mint a háromfázisú szünetmentes tápegységek szekrényei. Az előre gyártott szekrény csökkenti a telepítés idejét és költségeit. Az előlapi oldalról megközelíthető, működés közben cserélhető akkumulátor-pakkok vagy kocsiszerkezetes akkutálcák egyszerű szervizelést tesznek lehetővé.

Eaton szuperkondenzátoros szekrények

Az Eaton háromfázisú UPS-ek szuperkondenzátoros szekrényeinek rendkívül alacsony a karbantartásigénye a rövid (<1 perc) üzemidejű alkalmazások esetén. A szuperkondenzátor olyan esetekben is megoldást jelent, amelyekben a hagyományos akkumulátorok nem működnének - magas hőmérsékletű környezetben, olyan helyeken, ahol nincs lehetőség a hidrogén eltávolítására, ahol csak korlátozott súlyú berendezés helyezhető el, vagy ahol nehéz lenne hozzáférni az akkumulátorokhoz karbantartás esetén. A szuperkondenzátorok könnyen skálázhatóak, egyszerűen hozzá lehet adni egy újabb akkumulátor stringet a meglévő kondenzátorokhoz.

Li-Ion megoldások

Az Eaton UPS könnyű és alacsony helyigényű, tág hőmérséklettűrésű, hosszú élettartamú Li-Ion akkumulátorokkal működik.

UPS Battery Switchgear (UPS akkumulátor-kapcsolóberendezés - UBS)

Az Eaton UPS akkumulátor-kapcsolóberendezés (UBS) egy védőburkolattal ellátott akkumulátor-megszakító berendezés, melynek köszönhetően nagyban lerövidül az akkumulátor-rack konfigurációk tervezéséhez és telepítéséhez szükséges idő.

External Maintenance Bypass Switches (Külső karbantartási bypass kapcsolók - MBS)

A külső karbantartási bypass kapcsolók (MBS) növelik a biztonságot és a megbízhatóságot azáltal, hogy lehetővé teszik a zökkenőmentes átállást a bypass-ra és az UPS izolálását karbantartás céljából.

Eaton 93 STS

Az Eaton 93 STS (Static Transfer Switch) háromfázisú statikus forrásátkapcsoló berendezés a kritikus terhelések megszakításmentes átkapcsolását biztosítja egyik UPS-ről a másikra.

Eaton szinkronizálási opciók

Az Eaton Synchronization opcióival szinkronizálható a külön áramforrásokról táplált UPS-ek működése. Ezáltal minimálisra rövidül az Eaton 93 STS rendszerben az egyik UPS-ről a másikra történő váltáshoz szükséges idő, és az átváltás során minimalizálható a motoros terhelések bemeneti árama.