Dokumentum letöltése () 20

Eaton Connected

Integrált, all-in-one áramelosztási és szünetmentes áramellátási megoldás

Eaton Connected

Az Eaton Connected biztonságos, gyors, rugalmas és megbízható „minden az egyben” megoldást kínál a Power Xpert CX kapcsolóberendezés és a Power Xpert 9395P UPS vagy az Eaton 93PM UPS kombinációjával. Az Eaton Connected optimális megoldást nyújt két, rendkívül megbízható, biztonságos és hatékony Eaton termék - az Eaton UPS és a kisfeszültségű kapcsolóberendezés - integrálására.

Két termék - egy megoldás

Az Eaton mind a szünetmentes tápegységek, mind az energiaelosztás területén a legmodernebb, bevált megoldásokat kínálja. Most az Eaton Connected egyesíti ezeket. A Power Xpert CX kapcsolóberendezés kombinálható a Power Xpert 9395P vagy az Eaton 93PM UPS-sel, így univerzális megoldást jelent, a bejövő oldali betáplálás és kimenő oldali leágazások védelmére, illetve a karbantartási bypass és UPS számára. Az eredmény egy kombinált áramelosztó és UPS megoldás, amely biztonságos, gyors, rugalmas, megbízható - és többfunkciós.

A megbízhatóság és biztonság összekapcsolása, hogy minél kevesebb legyen a leállások száma.

Az Eaton termékek az alkatrészeik megbízhatóságáról és a gondos tervezésükről ismertek világszerte. A szünetmentes tápegységek és a kapcsolóberendezések külön tesztelésén túlmenően az Eaton Connected megoldást egyben is teszteljük és ellenőrizzük. A nem tervezett leállások minimálisra csökkentését a karbantartási bypass, a visszatáplálás elleni védelem, az előre meghatározott túláramvédelmi beállítások és az Eaton szabadalmaztatott HotSync technológiája biztosítja.

A gyorsabb üzembehelyezésben rejlő erő

Az Eaton Connected segítségével gyorsabban kezdheti meg működését, mivel teljeskörű megoldást kínálunk Önnek. Ez az előre megtervezett és integrált megoldás gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a rendszer tervezését és telepítését, mint egy hagyományos komponensenkénti megoldás.
Power Xpert 9395P UPS
Tudjon meg többet
Power Xpert 9395P UPS
Eaton 93PM UPS
Tudjon meg többet
Eaton 93PM UPS
Power Xpert CX kapcsolóberendezés
Tudjon meg többet
Power Xpert CX kapcsolóberendezés

Letöltések

Képek a termékekről