Dokumentum letöltése () 20

Eaton UPS-as-a-Reserve szolgáltatás

Az Eaton UPS-as-a-Reserve™-nek (röviden: UPSaaR) elnevezett energetikai szolgáltatása lehetővé teszi az adatközpontok számára, hogy szünetmentes tápegységeik teljesítményét kihasználva bevételhez jussanak.

Eaton UPSaaR – Green Money in Grey Spaces

Az Eaton UPS-as-a-Reserve szolgáltatás az első ilyen jellegű megoldás, amely lehetővé teszi az adatközpontok számára, hogy megújuló energiaforrásként használhassák szünetmentes kapacitásukat és bevételt generáljanak a szükséges beruházásaikból. A megoldás lényege, hogy lehetőséget ad az adatközpontok üzemeltetőinek arra, hogy együttműködjenek az energiaszolgáltatókkal az adatközpont energiaszükségletének pillanatnyi csökkentése érdekében, sőt akár a villamosenergia visszatáplálására is a hálózatba.

Új lehetőség az adatközpontok energia-infrastruktúra beruházásainak megtérülésére

Ahelyett, hogy az adatközpontok csak fogyasztanák a villamos energiát, támogathatják a hálózatot, amiért ellentételezésben részesülhetnek. Az Eaton  UPS-as-a-Reserve (UPSaaR)  szolgáltatása biztosítja, hogy az iparág szereplői minél inkább maximalizálhassák beruházásaik potenciális nyereségét és egyúttal támogathassák az energiaszolgáltatókat a fenntartható energiatermelési és felhasználási igények kiegyensúlyozásában. A nagyméretű adatközpontok üzemeltetői, mint például a co-location szerverhoszting, vagy felhő-szolgáltatók bevételre tehetnek szert, hiszen az adatközpont képes lesz felajánlani kapacitását a hazai villamosenergia hálózatnak, vagy az átviteli rendszer-üzemeltetőnek.

Tegyen szert bevételre az energiáért

Az Eaton UPS-as-a-Reserve szolgáltatása lehetővé teszi az adatközpontok számára, hogy növeljék versenyképességüket azáltal, hogy az amúgy is szükséges beruházásokat bevételi forrássá változtathatják, és szünetmentes tápegységeik teljesítményével részt vegyenek a hálózatszintű frekvencia-szabályozásban. Az átviteli rendszerek üzemeltetői az adatközpontokat ellentételezik rugalmas energiagazdálkodásukért, amikor az ingadozó energiaigény kiegyensúlyozására van szükség a hálózatszintű frekvencia-szabályozás fenntartásához. Az Eaton UPS-as-a-Reserve szolgáltatását alkalmazó UPS használható az energiaigény szabályozására és ez további bevételt generálhat az adatközpont versenyképesebbé tétele érdekében.
szünetmentes áramellátási megoldás

Környezetbarát megoldások adatközpontok számára

Mivel az energiapiac a fosszilis tüzelőanyagoktól egyre inkább a megújuló energiaforrások felé mozdul, maga az energiatermelés is változékonyabbá válhat, ezért egyre nehezebb lesz az energiaellátás előrejelzése és kiegyensúlyozása. .

Az adatközpontok támogathatják az energiaszolgáltatókat:

  • ha alkalmazkodnak a megújuló energiaigényekhez rugalmas kiegyenlítő energia biztosításával,
  • ha segítenek kiegyensúlyozni a tartalékokat fosszilis eredetű energia felhasználása nélkül, ezzel is hozzájárulva a környezetbarát energiaellátáshoz,
  • ha segítenek az energiatermelőknek a vízenergia eltárolásában és hatékony felhasználásában.

Az Eaton UPSaaR szolgálatás az alábbi UPS-ekkel vehető igénybe:

Power Xpert 9395P
Tudjon meg többet
Power Xpert 9395P UPS
Eaton 93PM
Tudjon meg többet
Eaton 93PM UPS

Letöltések