Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Így csökkenthető az Eaton 3-fázisú UPS teljes bekerülési és üzemeltetési költsége

Választhat egy UPS-t a listaár alapján,  de érdemes megfontolni egy Eaton UPS vásárlását, amely az élettartamát tekintve kevesebb költséggel jár.

Teljes bekerülési és üzemeltetési költség – életre szóló érték

 
Lehet, hogy ismeri egy online UPS vásárlásának kezdeti költségeit, azonban a listaár önmagában még nem árulja el a fizetendő összes költséget. A vételár csak egyetlen eleme a költségeknek, de ott vannak még az üzemeltetés és a karbantartás, az akkumulátorcserék és az energiafogyasztás költségei. Ezeket mind figyelembe kell venni, amikor UPS-t választ.

Amikor egy UPS vásárlását fontolgatja, az egyik legfontosabb dolog a TCO. A teljes bekerülési és üzemeltetési költség (TCO) az a mutatószám, amelynek alapján érdemes összehasonlítani az egyes gyártók termékeit. A TCO egy pénzügyi mérőszám, amely kifejezi a termék teljes élettartama alatt felmerülő összes költséget, a közvetlen és közvetett költségeket egyaránt. Már egy 1%-kal jobb hatásfokú UPS is többet takarít meg Önnek a teljes élettartama alatt, mint amennyi a vételára volt.
total_cost_of_ownership.jpg

Az Eaton UPS-ek a legalacsonyabb TCO-t kínálják a legnagyobb megtakarítás érdekében

Az Eaton a legalacsonyabb TCO-t szem előtt tartva tervezi UPS-eit és olyan egyedi technológiákat kínál, amelyek még tovább növelik a hatékonyságot és csökkentik a karbantartási és szervízköltségeket. Az Eaton 3-fázisú UPS-einek értékét az is meghatározza, hogy élettartamra vetítve alacsonyabb költségeket kínál a 8 kVA-től 6000 kVA-ig terjedő széles tartományban.


Az Eaton háromfázisú UPS-ek néhány olyan jellemzője, amely jelentősen csökkenti a TCO-t:


Magas kettős konverziós hatásfok


Variable Module Management System, VMMS (Változtatható Modulmenedzsment Rendszer)

  • Optimalizált hatékonyság kettős konverziós üzemmódban.


Energy Saver System, ESS (Energiamegtakarítási Rendszer)

  • A végső megtakarítás = akár 99,3%-os hatásfok.


Easy Capacity teszt funkció (ECT)

  • Nincs szükség külső berendezésre az éves akkumulátorteszthez, ezáltal további megtakarítás érhető el.


EnergyAware UPS

  • Készen áll az energetikai átállásra, és képes bevételt termelni és extra megtakarítást elérni.


Minőségi alkatrészek 

  • Alacsonyabb karbantartási költségek a hosszútávú időszakos karbantartási programoknak köszönhetően.

TCO (teljes bekerülési és üzemeltetési költség) kalkulátor

Az Eaton TCO kalkulátora egy egyszerű, de hatékony eszköz, amely lehetővé teszi az Eaton UPS valós értékének számszerűsítését. Az eszköz összehasonlítja az Eaton UPS-ek adott időszak alatt felmerülő teljes bekerülési és üzemeltetési költségét. A kalkulátor magában foglal egy átfogó adatbázist, amely tartalmazza az Eaton 3-fázisú UPS-einek teljes választékát, a termékek minden hatékonysági paraméterével. Segítségével pontosan kiszámítható a teljes bekerülési és üzemeltetési költség az adott hatásfok, terhelési szint, konfiguráció és üzemmód függvényében. Az alkalmazás több nyelven és mobileszközökön is elérhető.
eaton-generate-report-tco-image-en.JPG
Számításairól készíthet PDF jelentést.
eaton-interactive-charts-tco-image-en.JPG
Adatok elemzése interaktív diagrammokkal.
eaton-compare-units-tco-image-en.JPG
Különböző UPS-ek összehasonlítása hatásfok, költségek és egyéb paraméterek tekintetében.
eaton-energyaware-tco-picture-en.JPG
EnergyAware kompenzáció becslése a frekvenciaszabályozáshoz.
eaton-tco-calculator-flags-image-en.jpg
Több nyelven és mobileszközön is elérhető.