Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

027044
Modellkód: ZAV-T0

Eaton Moeller® series ZAV Shaft extension

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series ZAV Accessory Shaft extension
Catalog Number
027044
EAN
4015080270447
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
14 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
ZAV-T0

Termékjellemzők

Type
Shaft extension
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Cross section height
12 mm
Cross section width
12 mm
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Shaft length
25 mm
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Material
Plastic

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén