Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

093487
Modellkód: DE-T0

Eaton Moeller® series DE Coupling drive DE-T0

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series DE Accessory Coupling drive
Catalog Number
093487
EAN
4015080934875
Product Length/Depth
48 mm
Product Height
67 mm
Product Width
48 mm
Product Weight
0.026 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
DE-T0

Termékjellemzők

Type
Assembly kit
Accessories
Axle shaft
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Degree of protection
NEMA Other
Functions
Conversion of switch to rear mounting switch
Coupling drive

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén