Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

10NHG01BI

Fuse-link, LV, 10 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, dual indicator, insulated gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
10NHG01BI
EAN
5027590428910
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
58 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
295 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Amperage Rating
10 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class gG/gL

Product specification

Fuse size
NH01
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
Yes

Accessories

Suitable for
Microswitch 170H0235

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén