Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

1319460
Modellkód: QSAN40/63A

Eaton QSA Neutral conductor, 40/63A

General specifications

Product Name
Eaton QSA Accessory Neutral conductor
Catalog Number
1319460
EAN
8711426862470
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
75 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
0.14 kg
Compliances
CE
Model Code
QSAN40/63A

General information

Accessory/spare part type
Neutral terminal
Mounting method
Side mounting
Type
  • Direct neutral conductor
  • Neutral conductor

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
50 °C

Design verification

Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
4.5 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
63 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
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
eCAD model

Telepítési útmutató

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén