Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

138384
Modellkód: BBC-CS4-F

Eaton xEffect SASY 60i Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Shroud section, front, B=1100mm, for 4p

General specifications

Product Name
Eaton xEffect SASY 60i cover
Catalog Number
138384
EAN
4015081351640
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
250 mm
Product Width
1100 mm
Product Weight
0.58 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BBC-CS4-F

Delivery program

Type
  • 60 mm system
  • System covers
Accessory/spare part type
Contact protection rail
Accessory
Spare part

Technical Data - Mechanical

Material
Silicon free, chlorine free

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperature resistance
Up to 120 °C

Additional information

Features
Self-extinguishing acc. UL 94
Functions
Accessory
System cover, modular
Special features
Shrouding profile, front
Suitable for
Four-pole
Used with
60 mm system
System covers

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén