Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

138765
Modellkód: MPL-10060-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Mounting plate, galvanized, for HxW=1000x600mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect CS mounting plate
Catalog Number
138765
EAN
4015081355457
Product Length/Depth
2 mm
Product Height
1000 mm
Product Width
600 mm
Product Weight
15 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
MPL-10060-CS

Delivery program

Type
  • Accessory CS
  • Accessory interior fitting

Technical data - mechanical

Surface finishing
Galvanized
Surface protection
Galvanized
Material
Steel
Steel plate

Additional information

Special features
  • Without apertures, electroplated
  • Without fixing material
Used with
Enclosure height = 1000 mm
Enclosure width = 600 mm
Accessory CS
Accessory interior fitting

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén