Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

143338
Modellkód: XLSD3L2085

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, ventilated IP31, hinges left, HxW = 2000 x 850mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143338
EAN
4015081400027
Product Length/Depth
1940 mm
Product Height
25 mm
Product Width
850 mm
Product Weight
35 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD3L2085

Termékjellemzők

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP31
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén