Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

143373
Modellkód: XLST3F1353

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, adjustable flange plates, for WxD = 1350 x 300mm, IP30, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143373
EAN
4015081400379
Product Length/Depth
1260 mm
Product Height
15 mm
Product Width
185 mm
Product Weight
9.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST3F1353

Termékjellemzők

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén