Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

143395
Modellkód: XLST5113

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, for WxD = 1100 x 300mm, IP55, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143395
EAN
4015081400591
Product Length/Depth
1010 mm
Product Height
15 mm
Product Width
185 mm
Product Weight
3.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5113

Termékjellemzők

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
1100 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén