Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

147596
Modellkód: CWIZ-02/14

Eaton Moeller series xComfort - Wireless switches. Rocker, 2-way, I/0, Anthracite

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xComfort rocker
Catalog Number
147596
EAN
4015081440566
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
7 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
6.92 g
Compliances
RoHS conform
Model Code
CWIZ-02/14

Delivery program

Model
Two-part rocker
Color
Anthracite
Bus system product type
Rocker

Technical Data - Mechanical

Material
Plastic
Material quality
Thermoplastic
Surface finishing
Matt
Surface protection
Untreated
Fastening type
Engage (snap)
Number of gangs (rocker)
2
Degree of protection
IP20
IK00

Additional information

Features
Halogen free
Imprint/indication
Characters 0 and 1
RAL-number (Akin)
7016
Used with
55 mm (Universal) pushbutton
Utilization
Switch/push button

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén