Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

152550
Modellkód: NZM1-1-XIPA

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. IP2X finger protection, 1 pole, For use with NZM1-1, For cover

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
152550
EAN
4015081492961
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
30 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.03 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Model Code
NZM1-1-XIPA

Műszaki adatok - mechanikai

Degree of protection
IP2X (protection against contact with a finger)

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén