Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

17

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut, Malleable iron, 2-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut
Catalog Number
17
UPC
784564100177
Product Length/Depth
3.96 in
Product Height
1.24 in
Product Width
1.35 in
Product Weight
0.1 lb

Termékjellemzők

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2-1/2 in

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén