Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

170E3936

Fuse-link, high speed, 150 A, DC 4000 V, compact size 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, with indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170E3936
EAN
5996516006573
Product Length/Depth
416 mm
Product Height
55 mm
Product Width
77 mm
Product Weight
1541 g
Compliances
EAC
Certifications
IEC

Electrical data

Amperage Rating
150 A
Voltage rating
4000 V
Watt losses
170 W
Breaking capacity
50 kA
Class
Class aR

Product specification

Fuse size
1*

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén