Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

170E6140

Fuse-link, high speed, 400 A, DC 800 V, compact size 2, aR, IEC, visual indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170E6140
EAN
5027590438643
UPC
051712212748
Product Length/Depth
280 mm
Product Height
65 mm
Product Width
175 mm
Product Weight
131.8 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Electrical data

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
800 V
Voltage type
AC
Watt losses
85 W
Breaking capacity
50 kA
Class
Class aR

Product specification

Fuse size
02

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén