Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

170M1408
Modellkód: FUSE 10A 690V 000TN/80 GR UC

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 700V (UL), 690V (IEC), 10A, 200 kAIC, Top fuse status indicator, Fuse, Blade end X blade end, Class gR, DIN 43 620

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M1408
EAN
5027590440929
UPC
051712216746
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
46 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
136.4 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC Rated
UL Recognized
Model Code
FUSE 10A 690V 000TN/80 GR UC

Electrical data

Amperage Rating
10 A
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Interrupt rating
200 kAIC
Class
Class gR
Clearing (I2T)
25.5 at 660 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43653
TN/80 Type T Indicator for Micro
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
000

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén