Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

170M1566D

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 690V (IEC), 80A, 200 kAIC, Combination fuse status indicator, Fuse, Din 43-620 blade end X Din 43-620 blade end, Class aR

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M1566D
EAN
5027590441315
UPC
051712334976
Product Length/Depth
79 mm
Product Height
51 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
136.3 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
80 A
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Voltage type
AC
Clearing (I2T)
2700 at 660 V
Pre arc (I2T)
380
Watt losses
15 W
Breaking capacity
200 kA
Class
Class aR

Product specification

Fuse size
000
Fitted with:
Dual indicator

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén