Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

170M3210
Modellkód: FUSE 63A 690V 1*TN/110 AR UC

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 700V (UL), 690V (IEC), 63A, 200 kAIC, Top fuse status indicator, Fuse, Blade end X blade end, Class aR, DIN 43 620

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3210
EAN
5027590445177
UPC
051712255172
Product Length/Depth
305 mm
Product Height
65 mm
Product Width
145 mm
Product Weight
347 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized
Model Code
FUSE 63A 690V 1*TN/110 AR UC

Electrical data

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Interrupt rating
200 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
770 at 660 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43653
TN/110 Type T Indicator for Micro
Bolted tag
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
1*

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén