Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

170M3218

Fuse-link, high speed, 350 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 134 mm, aR, DIN, IEC, type T indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3218
EAN
5027590445580
UPC
051712255257
Product Length/Depth
305 mm
Product Height
65 mm
Product Width
145 mm
Product Weight
348 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
350 A
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Voltage type
AC
Clearing (I2T)
68500 at 660 V
Pre arc (I2T)
10000
Watt losses
55 W
Breaking capacity
200 kA
Class
Class aR

Product specification

Fuse size
1*

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén