Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

170M3536

Fuse-link, high speed, 160 A, AC 1000 V, compact size 1, 43 x 60 x 156 mm, aR, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3536
EAN
5027590448451
UPC
051712678605
Product Length/Depth
62 mm
Product Height
90 mm
Product Width
152 mm
Product Weight
464 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
1000 V
Interrupt rating
125 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
17500 at 1000 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FKE/115 Type K indicator for micro
Bolted tag
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
1*

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén