Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

170M3612

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 100 A, AC 690 V, compact size 1, 45 x 45 x 110 mm, aR, IEC, UL

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3612
EAN
5027590448635
UPC
051712256667
Product Length/Depth
305 mm
Product Height
65 mm
Product Width
145 mm
Product Weight
319 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Electrical data

Amperage Rating
100 A
Voltage rating
690 V
Interrupt rating
200 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
2450 at 660 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FU/Without indicator
Fuse indicator
None
Fuse size
1*

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén