Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

170M3739
Modellkód: FUSE 63A 1250V 1*FKE/115 AR CU

Fuse-link, high speed, 63 A, AC 1250 V, compact size 1, 45 x 59 x 156 mm, aR, IEC, UL, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3739
EAN
5027590515733
UPC
051712257060
Product Length/Depth
62 mm
Product Height
90 mm
Product Width
152 mm
Product Weight
450 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
CSA Certified
UL Recognized
Model Code
FUSE 63A 1250V 1*FKE/115 AR CU

Electrical data

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
1250 V
Interrupt rating
100 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
1300 at 1000 V, 1750 at 1250 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FKE/115 Type K indicator for micro
Bolted tag
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
1*

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén