Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

170M4145
Modellkód: FUSE 500A 1250V 1/110 AR CU

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 1250V (IEC), 1300V (UL), 500A, 100 kAIC, Top fuse status indicator, Fuse, Class aR, DIN 43 620

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M4145
EAN
5027590451406
UPC
051712257817
Product Length/Depth
245 mm
Product Height
62 mm
Product Width
142 mm
Product Weight
501 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized
Model Code
FUSE 500A 1250V 1/110 AR CU

Electrical data

Amperage Rating
500 A
Voltage rating
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Voltage type
DC
Clearing (I2T)
340000 at 1000 V, 435000 at 1250 V
Pre arc (I2T)
69500
Watt losses
85 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Fuse size
1

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén