Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

170M5497

Fuse-link, high speed, 700 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 77 x 91 mm, aR, IEC, UL, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5497
EAN
5027590457439
UPC
051712261449
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
80 mm
Product Width
124 mm
Product Weight
818 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
700 A
Voltage rating
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Voltage type
AC
Clearing (I2T)
795000 at 1000 V, 1050000 at 1250 V
Pre arc (I2T)
160000
Watt losses
115 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Fuse size
2
Fitted with:
Type K Indicator for micro

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén