Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

170M5500

Fuse-link, high speed, 1000 A, AC 1100 V, size 2, 61 x 77 x 91 mm, aR, IEC, UL, single indicator

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5500
EAN
5027590457521
UPC
051712261470
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
80 mm
Product Width
124 mm
Product Weight
818 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Elektromos jellemzők

Amperage Rating
1000 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
2350000 at 1000 V
Interrupt rating
100 kAIC
Pre arc (I2T)
480000
Voltage rating
1100 V
Watt losses
135 W

Termékjellemzők

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
2
Fuse type
Flush end
BKN/90 Type K Indicator for Micro

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén