Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

170M5588

Fuse-link, high speed, 250 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 77 x 75 mm, aR, IEC, UL, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5588
EAN
5704057030113
UPC
051712261708
Product Length/Depth
59 mm
Product Height
74.4 mm
Product Width
77 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC
UL

Electrical data

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Voltage type
AC
Clearing (I2T)
38500 at 1000 V, 51500 at 1250 V
Pre arc (I2T)
6500
Watt losses
65 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Fuse size
2
Fitted with:
Type K Indicator for micro

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén