Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

170M5714

Fuse-link, high speed, 800 A, AC 690 V, size 2, 61 x 77 x 135 mm, aR, IEC, UL, 115 mm fixing centres

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5714
EAN
5027590458337
UPC
051712262255
Product Length/Depth
286 mm
Product Height
66 mm
Product Width
165 mm
Product Weight
318 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Electrical data

Amperage Rating
800 A
Voltage rating
690 V
Interrupt rating
200 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
575000 at 660 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FU/115 without indicator
Bolted tag
Fuse indicator
None
Fuse size
2

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén