Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

170M6195

Fuse-link, high speed, 700 A, AC 1250 V, size 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6195
EAN
5996516018194
UPC
051712263252
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
1264 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Electrical data

Amperage Rating
700 A
Voltage rating
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Interrupt rating
100 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
705000 at 1000 V, 940000 at 1250 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43653
TN/110 Type T Indicator for Micro
Bolted tag
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
3

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén