Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

170M6218
Modellkód: FUSE 1500A 690V 3TN/110 AR UC

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 690 V (IEC), 700 V (UL), 1500 A, Fuse size: 3, Top fuse status indicator, DIN 43653, TN/110 Type T Indicator for Micro

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6218
EAN
5996516018408
UPC
051712263429
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
1219 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized
Model Code
FUSE 1500A 690V 3TN/110 AR UC

Electrical data

Amperage Rating
1500 A
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Voltage type
AC
Clearing (I2T)
3100000 at 660 V
Pre arc (I2T)
140000
Watt losses
160 W
Breaking capacity
200 kA
Class
Class aR

Product specification

Fuse size
3

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén