Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

170M6613

Fuse-link, high speed, 900 A, AC 690 V, size 3, 76 x 92 x 135 mm, aR, IEC, UL

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6613
EAN
5996516020074
UPC
051712814522
Product Length/Depth
170 mm
Product Height
76 mm
Product Width
96 mm
Product Weight
1216 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
900 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Clearing (I2T)
670000 at 660 V
Pre arc (I2T)
100000
Watt losses
120 W
Breaking capacity
200 kA
Class
Class aR

Product specification

Fuse size
3

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén