Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

170M6749

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 1100 A, AC 1100 V, size 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6749
EAN
5704057036610
UPC
051712265461
Product Length/Depth
88.8 mm
Product Height
155.9 mm
Product Width
73.5 mm
Product Weight
1261 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
1100 A
Voltage rating
1100 V
Interrupt rating
100 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
2800000 at 1000 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FKE/115 Type K indicator for micro
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
3

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén