Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

170M8506

Fuse-link, high speed, 630 A, AC 1000 V, size 3, 74 x 92 x 91 mm, aR, IEC, UL, type K indicator

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M8506
EAN
5027590465106
UPC
051712603812
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
74 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
915 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Elektromos jellemzők

Amperage Rating
630 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
490000 at 1000 V
Interrupt rating
125 kAIC
Pre arc (I2T)
82500
Voltage rating
1000 V (IEC)
Watt losses
120 W

Termékjellemzők

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
3
Fuse type
Flush end
GKN/Type K indicator for micro

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén