Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

170M8691

Fuse-link, high speed, 630 A, AC 3000 V, size 3, 96 x 85 x 234 mm, aR, IEC, type K indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M8691
EAN
5027590310666
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
90 mm
Product Width
362 mm
Product Weight
1 g
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
3000 V
Voltage type
AC
Watt losses
200 W
Class
Class aR

Product specification

Fuse size
3

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén