Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

172537
Modellkód: NZM2-XDKL

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Rotary handle, + key lock, size 2

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element
Catalog Number
172537
EAN
4015081690831
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
105 mm
Product Width
220 mm
Product Weight
0.398 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Model Code
NZM2-XDKL

Műszaki adatok - mechanikai

Color
Black
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Activation type
Rotary handle
Locking facility
Lockable in position 0 using cylinder lock and key withdrawable

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén