Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

173663
Modellkód: XVTL-SF-16

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Kit for partitioned configuration with Profi+ components, for H = 1600 mm, for all depths except 300 mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect xVtl partition
Catalog Number
173663
EAN
4015081700707
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
1600 mm
Product Width
150 mm
Product Weight
7.2 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-SF-16

Delivery program

Model
Connector / partition piece
Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Material
Metal
Load capacity - max
0 kg
Suitable for enclosure building height
1600 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
0 mm

Additional information

RAL-number
7035

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén