Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

173678
Modellkód: XVTL-BP-W-10/20-TB

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Front parts for insulating surround in XVTL with partitioned configuration with a width of 1000 mm, height 2000mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect xVtl horizontal frame panel
Catalog Number
173678
EAN
4015081700851
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
20 mm
Product Width
925 mm
Product Weight
0.85 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-BP-W-10/20-TB

Termékjellemzők

RAL-number
7035
Color
Gray
Material
Metal
Mounting position
Scaffold
Model
Blind plate

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén