Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

179600
Modellkód: CWIZ-04/35

Eaton Moeller series xComfort - Wireless switches. Rocker 4-way, glossy traffic white

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xComfort rocker
Catalog Number
179600
EAN
4015081746866
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
7 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
7 g
Compliances
RoHS conform
Model Code
CWIZ-04/35

Fő jellemzők

Bus system product type
Rocker

Műszaki adatok – mechanikai

Material quality
Thermoplastic
Surface finishing
Glossy
Surface protection
Untreated
Fastening type
Engage (snap)
Number of gangs (rocker)
4
Degree of protection
IP20
IK00

Kiegészítő információk

Features
Halogen free
Imprint/indication
None
RAL-number (Akin)
9016
Used with
55 mm (Universal) pushbutton

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén